Nowości z systemów mocujących

Z wieloma nowymi produktami firma norelem ułatwia napinanie i mocowanie przedmiotów obrabianych i elementów.

Firma norelem znacząco rozszerzyła swoją ofertę w dziedzinie systemów mocujących. W ten sposób do istniejącego asortymentu systemów mocujących dodano ponad 800 artykułów. Nowości i rozszerzenia występują między innymi w systemach mocujących punktu zerowego oraz w kategoriach łap dociskowych i płyt.

W grupie głównej „norelem ustala” w podgrupie 01000 rozszerzone zostały kategorie „Płyty“, „Elementy dodatkowe“, „Płyta bazowa pionowa” oraz „Płyta bazowa pionowa czterostronna”. Produkty te stanowią podstawę konstrukcji naprężających. Przykładowo, kategoria „Płyty” powiększyła się o trzy nowe rodziny produktów: płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów w wersjach prostokątnych i okrągłych, a także palety z żeliwa szarego z siatką otworów. Rozwiązania te, które można ustawiać i mocować bezpośrednio do stołu maszyny, pozwalają użytkownikom konstruować urządzenia modułowe.

W podgrupie 04000 firma norelem powiększyła między innymi kategorię „Łapy dociskowe” o siedem rodzin produktów. Łapy dociskowe, nazywane również dociskiem, zaliczają się do mechanicznych elementów mocujących. W asortymencie norelem dostępne są zarówno gotowe podzespoły, jak i pojedyncze części, za pomocą których można zmontować poszczególne podzespoły. Różne kształty i wykonania sprawiają, że łapy dociskowe nadają się do wielu różnych zadań i zastosowań. Łapy dociskowe są stosowane w budowie maszyn, urządzeń i prototypów. Ponadto zabezpieczają obrabiane elementy podczas frezowania i spawania.

Co nie mniej ważne, firma norelem wprowadziła nową podgrupę 42000 „Systemy mocowania z punktem zerowym”. Obejmuje ona cztery kategorie: „Systemy mocowania punktu zerowego“, „5-osiowe modułowe systemy mocowania 80“, „5-osiowe modułowe systemy mocowania 50” oraz „5-osiowe modułowe systemy mocowania 138“. W tej kategorii firma norelem zgromadziła cały szereg narzędzi, które pozwalają zaoszczędzić czas i nakład pracy podczas mocowania. Systemy mocowania z punktem zerowym umożliwiają szybkie i precyzyjne pozycjonowanie oraz mocowanie przyrządów lub obrabianych detali na wszelkiego rodzaju obrabiarkach skrawających, centrach obróbczych, jak również maszynach kontrolno-pomiarowych. Przy użyciu tego systemu możliwa jest błyskawiczna wymiana palety, przyrządu, imadła lub obrabianego detalu przy zdefiniowanym punkcie zerowym z dokładnością powtarzania mniejszą niż 0,005 mm.