Materiał
Tuleja, trzpień dociskowy i sprężyna, stalowe.
Czujnik stanu ze stali nierdzewnej.
Czujnik stanu ze stali nierdzewnej.
Wersja
oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Opis produktu
Oprócz funkcji mechanicznej jako elementy blokujące i ustalające, zatrzaski sprężynowe z czujnikiem stanu służą do sprawdzania, czy komponenty znajdują się w żądanej pozycji.
Czujnik rozpoznaje, czy trzpień dociskowy jest wsunięty, czy też wysunięty, oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Czujnik rozpoznaje, czy trzpień dociskowy jest wsunięty, czy też wysunięty, oraz umożliwia elektroniczne przetwarzanie tych informacji o stanie.
Materiał
Tuleja, trzpień dociskowy i sprężyna, stalowe.
Czujnik stanu ze stali nierdzewnej.
Czujnik stanu ze stali nierdzewnej.
Wersja
oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.
Wskazówka
Wbudowany wyłącznik krańcowy wyzwala elektryczny sygnał sterujący.
napięcie: U = 10 – 30 V DC
natężenie: I maks. = 200 mA
zakres temperatury: -25 °C – +70 °C
klasa zabezpieczenia : IP 67
Czujnik stanu przełącza się przy skoku z H.
napięcie: U = 10 – 30 V DC
natężenie: I maks. = 200 mA
zakres temperatury: -25 °C – +70 °C
klasa zabezpieczenia : IP 67
Czujnik stanu przełącza się przy skoku z H.
Dane techniczne
Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO) lub rozwierny (NC)
Napięcie robocze: 10 – 30 V DC
Prąd roboczy: <200 mA
Zasięg: 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 2000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 2 m PVC
Aprobaty: CE
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO) lub rozwierny (NC)
Napięcie robocze: 10 – 30 V DC
Prąd roboczy: <200 mA
Zasięg: 0,8 mm
Częstotliwość łączenia: 2000 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: kabel 2 m PVC
Aprobaty: CE
Zastosowanie
Zatrzaski sprężynowe z czujnikiem stanu umożliwiają zależne od stanu sterowanie procesem. Ponadto dzięki nim można zapewnić, że obrabiany przedmiot lub ruchoma część znajdą się w żądanym miejscu.
Bezpieczeństwo
Zatrzaski sprężynowe z czujnikiem stanu nie nadają się do zabezpieczania osób.
Bezpieczeństwo
Zatrzaski trzpieniowe z czujnikiem położenia krańcowego nie nadają się do stosowania jako zabezpieczenie osób.
Wskazówka dotycząca planu
4) Wskaźnik LED
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Przykład zastosowania odczytu pozycji:
Poz. 1: suwak zablokowany
Poz. 2: suwak odblokowany
3) Suwak
BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Przykład zastosowania odczytu pozycji:
Poz. 1: suwak zablokowany
Poz. 2: suwak odblokowany
3) Suwak
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.