Nazwa
Ślimak
Typ produktu
prawoskrętny
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
utwardzony dyfuzyjnie
D1=Średnica koła podziałowego
26,2
T2=Moment napędowy olej minera
6,6
T2=Moment napędowy olej minera
8,2
T2=Moment napędowy olej syntet
10,2
V=Kąt nachylenia
31° 01
D3
29,2
Moduł
1,5
Z1
9

Opis

Materiał
Ślimak ze stali.
Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Wersja
Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.
Wskazówka do zamówienia
Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.
Wskazówka
Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestaw koła ślimakowego 22500-351002 / 22500-352002 jest dostarczany tylko z polerowanym (wygładzanym) profilem ślimakowym, kątem przyporu 20° i kołem z uzębieniem koła ślimakowego.

Wskazówka dotycząca planu
1) szlifowane
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili