Profil C
stal
ocynkowany
- Zapobiega skręcaniu prowadnicy łańcucha
- Zapobiega niepożądanemu zwisaniu łańcucha
- Listwa prowadząca może rozszerzać się w profilu C
Jednostka sprzedaży
108,88 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Profil C
Form
C1
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
L=Długość
2000
A
17,5
B2
24
H2
5,2
S
1
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal ocynkowana. Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Profile C służą do mocowania do podkonstrukcji instalacji i chronią listwy prowadzące przed siłami poprzecznymi i skręcaniem. Listwy prowadzące można łatwo wsunąć do profili C. Ponieważ listwy prowadzące są umieszczone luźno w profilu C, mogą swobodnie rozszerzać się w przypadku zmian temperatury.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.