Nazwa
Prowadnica
Wersja 1
ze śrubą mikrometryczną
Materiał korpusu
żeliwo szare
B=Szerokość
100
L=Długość płyty
260
A
40
A1
24
A2
28
B1
99,5
C
108
D
M10X1
D1
10
D2
M05
D3
5,3
D4
10,2
E
86
E1
50
E2
50
E3
50
K
36
L1
149
L2
88
L3
8
M
M06
M1
M06
M2
M06
Mx (Nm)
23
My (Nm)
63
Mz (Nm)
26
O
22,4
P
2,1
P1
3,8
R
8
T1
0,03
T2
0,03
TA_E
6
TA_E1
6
TI_E
4
TI_E1
10
U2
49
f (n)
400

Opis

Materiał
EN-GJL-250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wskazówka
Precyzyjne prowadnice ślizgowe są stosowane m.in. do budowy maszyn, urządzeń i przyrządów pomiarowych, a także w przemyśle optycznym i mechanice precyzyjnej. Zamiast środkowej śruby „M1” można użyć dźwigni zaciskowej 06460.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków.
W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w  tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia sań.

Na górnej stronie sań na otworach D2 i D3 znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na saniach inne elementy złączne.

TI E = Liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA E = Liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.TI E1 = Liczba otworów mocujących E1/D1 w części wewnętrznej.
TA E1 = Liczba otworów mocujących E1/D1 w części zewnętrznej.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili