Prowadnica
ze śrubą mikrometryczną
żeliwo szare
- Pokrętło mikrometryczne ze skalą 0,02 mm
- Przystosowane do obciążeń dynamicznych do 1078 N
- Żywotność – ponad 1 milion skoków
- Różne rozmiary, ze skokiem od 25 do 100 mm
- Wszystkie powierzchnie zewnętrzne są szlifowane
Jednostka sprzedaży
3 865,21 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Prowadnica
Wersja 1
ze śrubą mikrometryczną
Materiał korpusu
żeliwo szare
B=Szerokość
100
Do=Wrzeciono
M10X1
L=Długość płyty
135
TA=TA
4
A
40
B1
99,5
C
25
D
24
E
86
I
27,5
K
30
L1
100
M
M06
Mx (Nm)
11
My (Nm)
43
Mz (Nm)
12
N
M06
O
21
R
6
TI
4
U2
38
f (n)
586
Opis
Materiał
GJL 250.
Wersja
niepowlekany, szlifowany.
Wskazówka
Zamiast środkowej śruby „N” można użyć dźwigni zaciskowej 06460. Podziałka na pokrętle mikrometrycznym wynosi 0,02 mm. Inny podział możliwy po uzgodnieniu.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków. W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
TI = liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.
Podane obciążenia dopuszczalne (F) zakładają obciążenia dynamiczne i 1 milion skoków. W przypadku obciążenia statycznego dopuszczalna jest podana w tabeli 10-krotna wartość „F”.
Wartości momentu obrotowego obowiązują tylko dla środkowego ustawienia supportu.
TI = liczba otworów mocujących E/M w części wewnętrznej.
TA = liczba otworów mocujących E/M w części zewnętrznej.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.