Oś Liniowa
z napędem z paskiem zębatym
aluminium
- Może przyjmować najwyższe siły ze wszystkich kierunków
- Optymalny przebieg przy poruszaniu dużych mas
- Pasek zębaty umożliwia przenoszenie dużych sił ze zmiennymi obciążeniami
- Duża dokładność pozycjonowania
- Wały drążone umożliwiają różne uporządkowania silników
Jednostka sprzedaży
9 328,93 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Oś Liniowa
Rozmiar
60
Wersja 1
z napędem z paskiem zębatym
Materiał korpusu
aluminium
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego
20905-015
FX=fx (n)
844
FY=fy dynamiczna (n)
1384
FZ=fz dynamiczna (n)
1384
KG=Ciężar na 1000 mm skoku kg
4,82
KG=Ciężar ok. kg przy 0 skoków
2,34
L=Długość
1850
LL=Moment obrotowy na biegu ja
0,3
M=Maks. moment napędowy nm
14
MAX=Maks. przyspieszenie (m/s²
80
MAX=Maks. prędkość (m/s)
3
MX=mx dynamiczna (nm)
8
MY=my dynamiczna (nm)
42
MZ=mz dynamiczna (nm)
42
S=Masa wózka jezdnego kg
0,30
S=Skok
1500
TN=Typowe obciążenie użytkowe
15
VSK=Stała posuwu (mm/obr)
101
WDH=Dokładność powtarzania
±0,05
ZRT=Typ paska zębatego
32AT5
A
60
B
25
D
17
D1
52
D4
M04
D5
7
D6
M06
D7
10
E1
6,2
E2
16,3
E3
3
E4
9,75
Iycm⁴
43,26
L1
180
L2
45
L3
30
L4
29
Odpowiedni kołpak ochronny
20300-91060
Odpowiedni stół rowkowy
20310-06174
Odpowiedni zestaw sprzęgający
20320-604710
Odpowiedni zestaw synchronizac
20330-6016
Szerokość rowka
6
lzcm⁴
57,88
Opis
Materiał
Korpus: aluminiowy profil wytłaczany.
Obudowa łożyska i support z aluminium.
Szyna prowadząca i wózek prowadzący ze stali.
pasek zębaty z poliuretanu ze stalowym kordem.
Obudowa łożyska i support z aluminium.
Szyna prowadząca i wózek prowadzący ze stali.
pasek zębaty z poliuretanu ze stalowym kordem.
Wersja
Korpus podstawowy anodowany, w kolorze naturalnym.
Obudowa łożyska i support czarne, anodowane.
Bieżnie łożyska profilowych szyn prowadzących hartowane indukcyjnie i szlifowane.
Obudowa łożyska i support czarne, anodowane.
Bieżnie łożyska profilowych szyn prowadzących hartowane indukcyjnie i szlifowane.
Wskazówka
Kompaktowe i elastyczne pod względem zastosowania jednostki liniowe z napędem z paskiem zębatym. Korpus podstawowy składa się z samonośnego aluminiowego profilu wytłaczanego z wbudowaną profilowaną prowadnicą szynową. Taki system szyn może przyjmować najwyższe obciążenie ze wszystkich kierunków, jest odporny na zużycie i zapewnia optymalny przebieg procesu poruszania dużych mas.
Po zewnętrznej stronie profilu aluminiowego znajdują się rowki do prostego i bezpiecznego montażu i mocowania akcesoriów. Łączniki zbliżeniowe mogą być umieszczone i przymocowane w górnym rowku teowym Profil aluminiowy jest całkowicie kompatybilny z naszymi profilami standardowymi z serii I.
Pasek zębaty wzmocniony metalowymi kordami umożliwia dobre przenoszenie energii ze zmiennym obciążeniem, a jednocześnie oferuje dokładność pozycjonowania przy małym zużyciu i niskiej emisji hałasu. Pasek zębaty biegnie na górnej stronie profilu aluminiowego w rowkach prowadzących, chroniąc tym samym wszystkie znajdujące się w profilu elementy przed zabrudzeniem.
Dzięki symetrycznej budowie, prowadnica liniowa umożliwia montaż silników i przekładni ze wszystkich czterech stron obudowy łożyska. Za pomocą dostępnego opcjonalnie kołpaka ochronnego 20300 można zamknąć otwarte boki nieużywanych wałów pustych w korpusie łożyska.
Po obu stronach supportu przy każdym otworze gwintowanym znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na supporcie inne elementy złączne.
Podane obciążenia obowiązują przy obciążeniu dynamicznym.
Po zewnętrznej stronie profilu aluminiowego znajdują się rowki do prostego i bezpiecznego montażu i mocowania akcesoriów. Łączniki zbliżeniowe mogą być umieszczone i przymocowane w górnym rowku teowym Profil aluminiowy jest całkowicie kompatybilny z naszymi profilami standardowymi z serii I.
Pasek zębaty wzmocniony metalowymi kordami umożliwia dobre przenoszenie energii ze zmiennym obciążeniem, a jednocześnie oferuje dokładność pozycjonowania przy małym zużyciu i niskiej emisji hałasu. Pasek zębaty biegnie na górnej stronie profilu aluminiowego w rowkach prowadzących, chroniąc tym samym wszystkie znajdujące się w profilu elementy przed zabrudzeniem.
Dzięki symetrycznej budowie, prowadnica liniowa umożliwia montaż silników i przekładni ze wszystkich czterech stron obudowy łożyska. Za pomocą dostępnego opcjonalnie kołpaka ochronnego 20300 można zamknąć otwarte boki nieużywanych wałów pustych w korpusie łożyska.
Po obu stronach supportu przy każdym otworze gwintowanym znajduje się dodatkowy otwór centrujący. W połączeniu z oferowanymi przez nas pierścieniami centrującymi 20240 można dokładnie zamontować na supporcie inne elementy złączne.
Podane obciążenia obowiązują przy obciążeniu dynamicznym.
Dane techniczne
Stopień ochrony IP50.
Zakres temperatury
-20 °C - +70 °C.
Na zapytanie
Inne długości (skok S maks. 4000 mm)
Accessory
Kołpak ochronny. Stół rowkowy, zestaw instalacyjny silnika, zestaw synchronizacyjny i łączniki zbliżeniowe: patrz tabela.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.