Nazwa
Moduł Liniowy
Rozmiar
5
Wersja 1
pneumatyczny
Wersja 2
3-prowadnicowy
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
stal
D2=Ø cylindra
40
Do=Do wyłącznika zbliżeniowego
20910-030
Do=Pasujący amortyzator
26300-2515030
Do=Pasujący łącznik wtykowy
20950-030X2000
F6=Siła działająca na tłok prz
660
N=Liczba
6
S=Skok
240
V6=Zużycie powietrza na podwój
709,1
A
104
A1
38
A2
39
A3
93
B
150
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 maks. kN
0,48
H
159
H1
158
H2
76
L
660
L1
324
L2
25
L3
23
P
G1/4
P1
14
T
7

Opis

Materiał
Korpus podstawowy i płyty kołnierzowe EN AW-5754. Wały prowadzące ze stali.
Wersja
Korpus podstawowy z twardą powłoką.
Płyty kołnierzowe anodowane.
Wały prowadzące hartowane.
Wskazówka
Niewymagające konserwacji pneumatyczne moduły liniowe z trzema precyzyjnymi wałami stalowymi oraz tocznymi tulejkami prowadzącymi z zbierakami. Napęd za pomocą cylindrów dwustronnego działania. Wszystkie gwinty mocujące posiadają wkładki gwintowane. Zintegrowany montaż amortyzatorów i łączników zbliżeniowych dostępnych jako wyposażenie dodatkowe (brak wystających krawędzi). Stuprocentowa odtwarzalność dzięki konstrukcji kształtowej. Wszystkie kombinacje, niezależnie od wielkości i wariantu, skoku nie wymagają płyt adaptacyjnych.
Możliwe dokładności powtórzeń: ±0,01 mm.
Podane obciążenia obowiązują dla środkowego ustawienia supportu.
Zakres temperatury
+5°C do +80°C.
Na zapytanie
Dostępne z wkładką ustalającą, zabezpieczającą przed wysunięciem w przypadku spadku ciśnienia.
Accessory
Amortyzatory, łączniki zbliżeniowe i wtykowe: patrz tabela.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili